Publier vos produits
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath
    Duscholux

    D3 Essence - Separator - 1 Pivot door for bath

    Traduit par Google,
    Porte simple pivotante à 180° pour baignoire en niche ou en angle
    Spécification
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Pivot Door
      • Partition bathtub
      • Pivot door at 180º
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Width: from 400 to 1000 mm
      • Standards height of 1500 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D3_ESSENCE_SEPARADOR_1PUERTA_BANERA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsWalk in
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles