Publier vos produits
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath
    Duscholux

    D3 Gredel - 1 Fixed + Slider door for bath

    Traduit par Google,
    Cabine de douche. Porte simple coulissante avec 1 panneau fixe, pour bain en niche. Guide supérieur SQUARE design et lignes droites. Ride system avec régulation individuelle intégrée. Boutons au design minimaliste. Kit barrage inférieur étanche et joints synthétiques de finition. Partie inférieure/guide amovible, pour le nettoyage des parties intérieures des écrans en verre. Fermeture de porte magnétique intégrée dans le profilé en aluminium
    Spécification
    • To: Bathroom (bath)
      Type: Slider Door

      • Door for bath in a recess
      • 1 fixed + slider door for a recess or a corner
      • 8 mm Safety glass on the fixed panels and 6 mm on the doors
      • Side magnetic closure
      • Squared top guide
      • Opening through pool frames.
      • Width: from 1200 to 2100 mm
      • Standards height of 1600 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D3GREDEL_1FIJO_1PUERTA_BANERA
    • Famille de produitsShower enclosure
    • Groupe de produitsD3 Gredel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles