Publier vos produits
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
Dyson Airblade 9kJ hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade 9kJ hand dryer

    Traduit par Google,

    Sèche-mains Dyson Airblade 9 kJ. Le sèche-mains le plus rapide et le plus économe en énergie, avec filtre HEPA.

    Faible consommation d'énergie. Faibles coûts d'utilisation. Le sèche-mains Dyson Airblade 9kJ consomme 9,1 kilojoules d'énergie par séchage et son coût d'utilisation en mode Eco n'est que de 52 £ par an.

    Séchage hygiénique des mains grâce à un système de ventilation à air pur. Le filtre HEPA capture 99,95 % des particules aussi fines que 0,1 micron, y compris les bactéries et les virus, présentes dans l'air.

    Séchage rapide des mains en 10 secondes. Notre puissant moteur numérique tourne à 75 000 tr/min pour déplacer 23 litres d’air par seconde, pour un séchage en 10 secondes en mode Max.

    Moins de déchets. Le sèche-mains Dyson Airblade 9 kJ produit jusqu'à 88 % d'émissions de CO₂ en moins que les essuie-mains en papier à usage unique et coûte jusqu'à 87 % moins cher à l'usage. Pour un environnement plus sain dans vos sanitaires et pour la planète.

    En résumé:

    - Performances hygiéniques grâce au filtre HEPA, qui capture 99,95 % des particules, y compris les bactéries et les virus

    Jusqu'à 87 % moins cher que les essuie-tout à usage unique

    - Modes Max et Eco

    - Garantie de 5 ans (pièces et main-d'œuvre)

    - Empreinte carbone « inférieure à celle des essuie-tout » certifiée par le Carbon Trust

    - Soutient les accréditations LEED, BRREAM et WELL

    - Ce produit est certifié NSF et HACCP.

    Spécification
    • Dry time (ECO): 12 Secs

      Motor Power (Max): 900 W

      Motor Power (ECO): 650 W

      Sound Power Level (MAX): 79 dBA

      Sound Power Level (ECO): 76 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time (MAX): 10 Secs

      Weight: 4.5 kg

      Dry time: 12 sec

      Decibel level: 79 Decibel

      Stainless Steel Grade: 304 L

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand-dryers-airblade-9kj
    • Famille de produitsHand dryers
    • Groupe de produitsAirblade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code ETIMEC001212
    • Nom ETIMHand dryer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers