Publier vos produits
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
Dyson Airblade Wash + Dry WD04
    Dyson

    Dyson Airblade Wash + Dry WD04

    Traduit par Google,

    Dyson Airblade : lavage et séchage. La technologie de séchage des mains Dyson Airblade intégrée à un robinet. 3 modèles disponibles.

    Sans contact. Sans dégâts. Lavez et séchez vos mains au lavabo. Le sèche-mains Dyson Airblade alterne automatiquement entre eau et air, vous évitant ainsi de toucher des robinets ou des boutons sales.

    Faible consommation d'énergie. Faibles coûts d'utilisation. Le Dyson Airblade dB utilise notre moteur Dyson Digital V4 de 1000 W et son coût d'utilisation annuel n'est que de 96 £.

    Séchage hygiénique des mains grâce à un flux d'air pur. Le filtre HEPA capture 99,95 % des particules aussi fines que 0,1 micron présentes dans l'air des sanitaires avant que celui-ci ne soit soufflé sur les mains.

    Séchage des mains à 550 km/h grâce au moteur numérique Dyson V4. Ce moteur utilise la technologie Digital Pulse pour atteindre une vitesse de rotation de 81 000 tr/min, soit trois fois plus rapide qu’un moteur conventionnel.

    Moins de déchets. Le sèche-mains Dyson Airblade dB produit jusqu'à 79 % d'émissions de CO₂ en moins que les essuie-mains en papier à usage unique et son coût d'utilisation est jusqu'à 76 % inférieur. Contribuez à un environnement plus sain dans vos sanitaires et pour la planète.

    En résumé:

    - Performance hygiénique grâce au filtre HEPA, qui capture 99,95 % des particules, y compris les bactéries et les virus, jusqu'à 0,1 micron.

    Jusqu'à 79 % moins cher que les essuie-tout à usage unique

    - Alimenté par le moteur numérique Dyson V4

    - Garantie de 5 ans (pièces)

    - Empreinte carbone « inférieure à celle des essuie-tout » certifiée par le Carbon Trust

    - Soutient les accréditations LEED, BRREAM et WELL

    - Ce produit est certifié NSF et HACCP.

    Spécification
    • Dry time: 12 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 79 dBA

      IP Rating: IP24

      Dry Time: 12 Secs

      Weight: 2.9 kg

      Decibel level: 79 Decibel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand-dryers-airblade-wd04
    • Famille de produitsHand dryers
    • Groupe de produitsAirblade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)159
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)286
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)4.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux