Publier vos produits
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer
VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer

    VMax™ V2 - Hi-Speed Vertical Hand Dryer

    Traduit par Google,

    Optimisez vos performances avec le sèche-mains mural World Dryer VMax® V2, équipé d'un filtre HEPA. Il sèche les mains de manière hygiénique en seulement 10 secondes et son ouverture 25 % plus large offre un espace suffisant pour une utilisation sans contact. Ce sèche-mains mural est également doté d'un écran LED pratique affichant les alertes de maintenance.

    Conformité:

    Conforme aux normes ADA, cETLus, IP33, Restaurant Écologique, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères non triées, mais collecté pour être valorisé et recyclé. Garantie 5 ans.

    Caractéristiques:

    • Hygiénique : le filtre HEPA capture 99,97 % des particules et le fonctionnement sans contact offre une expérience plus hygiénique.
    • Conception ergonomique : Offre une expérience utilisateur confortable grâce à une large cavité de séchage des mains.
    • Réservoir d'eau : L'eau résiduelle est recueillie dans un réservoir dédié afin de prévenir les risques liés aux sols mouillés.
    • Alertes de maintenance : Signalent par un affichage LED quand le filtre doit être changé ou le réservoir d'eau vidé.
    • Conforme aux normes ADA : L’installation du sèche-mains en surface est conforme aux normes ADA, aucun kit d’encastrement coûteux ni frais d’installation supplémentaires ne sont nécessaires.
    Spécification
    • Keywords: World Dryer VMAX V2, world dryer vmax, HEPA-Filtered VMax V2, hand drying solutions, touchless operation, HEPA filter, Antimicrobial technology, Vertical Hand Dryer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand-dryer-world-dryer-vmax-v2
    • Famille de produitsHand and Hair Dryers
    • Groupe de produitsVMax™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-04
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis