Publier vos produits
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
Dyson Airblade dB hand dryer
    Dyson

    Dyson Airblade dB hand dryer

    Traduit par Google,

    Sèche-mains Dyson Airblade dB. Séchage rapide grâce à un air filtré HEPA. Plus de 25 % d'énergie en moins (par rapport au modèle précédent).

    Faible consommation d'énergie. Faibles coûts d'utilisation. Le Dyson Airblade dB utilise notre moteur Dyson Digital V4 de 1000 W et son coût d'utilisation annuel n'est que de 69 £.

    Séchage hygiénique des mains grâce à un système de ventilation à air pur. Le filtre HEPA capture 99,95 % des particules aussi fines que 0,1 micron, y compris les bactéries et les virus, présentes dans l'air.

    Élimine l'eau à 612 km/h. La technologie Airblade™ propulse des jets d'air à travers des ouvertures à 612 km/h, éliminant littéralement l'eau des mains en seulement 11 secondes.

    Moins de déchets. Le sèche-mains Dyson Airblade dB produit jusqu'à 84 % d'émissions de CO₂ en moins que les essuie-mains en papier à usage unique et son coût d'utilisation est jusqu'à 79 % inférieur. Contribuez à un environnement plus sain dans vos sanitaires et pour la planète.

    En résumé:

    - Performance hygiénique grâce au filtre HEPA, qui capture 99,95 % des particules, y compris les bactéries et les virus, jusqu'à 0,1 micron.

    Jusqu'à 79 % moins cher que les essuie-tout à usage unique

    - Alimenté par le moteur numérique Dyson V4

    - Garantie de 5 ans (pièces)

    - Empreinte carbone « inférieure à celle des essuie-tout » certifiée par le Carbon Trust

    - Soutient les accréditations LEED, BRREAM et WELL

    - Ce produit est certifié HACCP.

    Spécification
    • Dry time: 11 Secs

      Motor Power: 1000 W

      Sound Power Level: 81 dBA

      IP Rating: IP35

      Weight: 8.2 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand-dryers-airblade-db
    • Famille de produitsHand dryers
    • Groupe de produitsAirblade
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)661
    • Largeur (mm)303
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enMalaisie
    • Poids net (Kg)8.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe