Publier vos produits
Éclairage EAE - OCTO RAY
EAE Group

Éclairage EAE - OCTO RAY

OCTO offre une grande flexibilité d'utilisation grâce à ses différentes valeurs de flux lumineux et ses diverses options optiques. Idéal pour l'éclairage des espaces commerciaux et d'exposition, il est multifonctionnel grâce à sa structure multicouche et sa tête orientable.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Système optique : Réflecteur

    Angles optiques : 15° / 30° / 45°

    Diffuseur : Verre transparent

    Indice de protection IP : IP20

    Indice de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 20 W / 30 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K 6500K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Rayon triphasé

Spécifications techniques
  • Réference unique.octo_ray
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique