Publier vos produits
Barre LED EAE Lighting
EAE Group

Barre LED EAE Lighting

Idéale pour l'éclairage décoratif, la barre LEDBAR SLIM14-60 est composée de 60 LED par mètre. Elle offre différentes températures de couleur, comme une lumière chaude (2 700 K) ou une lumière plus froide (6 500 K).
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

    Optique : Diffuseur opale

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 24 V CC

    Puissance consommée : 4 W - 30 cm / 6 W - 40 cm / 7 W - 50 cm / 9 W - 60 cm / 10 W - 70 cm / 12 W - 80 cm / 13 W - 90 cm / 14 W - 100 cm / 16 W - 110 cm / 17 W - 120 cm / 19 W - 130 cm / 20 W - 140 cm / 22 W - 150 cm

    Source lumineuse : LED SMD

    Température de couleur : 2 700 K / 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K

    IRC : > 80 / > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleur du boîtier : Anodisé

    Type de montage : Éclairage indirect / Montage en saillie

Spécifications techniques
  • Réference unique.ledbar
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsCove Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique