Publier vos produits
Éclairage EAE - Pendentif LILI
EAE Group

Éclairage EAE - Pendentif LILI

LILI réinterprète la bougie traditionnelle grâce à une source lumineuse LED élégante et fonctionnelle qui se déploie dans un format minimaliste. Elle peut être combinée seule ou en plusieurs exemplaires selon vos envies.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en profilé aluminium

    Système optique : Acrylique

    Angles optiques : 25°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 3 W

    Flux lumineux : 225 lm

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : > 80

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : Blanc RAL 9016 / Noir RAL 9005

    Type de montage : Suspension

Spécifications techniques
  • Réference unique.lili_pendant
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsSurface / Pendant Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique