Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT EXPROOF
EAE Group

Éclairage EAE - PROLIT EXPROOF

Grâce à son boîtier étanche, elle offre une utilisation durable et se décline avec un large choix de flux lumineux et de puissances. Ce produit garantit une efficacité énergétique optimale grâce à sa technologie LED avancée et a été conçu pour répondre parfaitement aux exigences d'éclairage des atmosphères explosives.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

    Diffuseur : Verre trempé avec sérigraphie

    Angles optiques : Lentille 22° / Lentille 32° / Lentille 57° / Lentille 99° / Lentille asymétrique

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Source lumineuse : LED haute puissance

    Température de couleur : 2000 K / 2700 K / 3000 K 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    IRC : > 70

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +55 °C

    Couleur du boîtier : MW 3004 (Noir)

Spécifications techniques
  • Réference unique.prolit_exproof
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsExproof Lighting
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique