Publier vos produits
Éclairage EAE - PROLIT PLUS
Éclairage EAE - PROLIT PLUS
    EAE Group

    Éclairage EAE - PROLIT PLUS

    4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
    PROLIT PLUS, le tout nouveau membre de la famille des projecteurs Prolit, est idéal pour tous les espaces de travail extérieurs professionnels et les terrains de sport exigeant des performances élevées, une qualité d'éclairage irréprochable et un confort visuel maximal. Grâce à son boîtier compact et à ses spécifications techniques optimisées, PROLIT PLUS se décline en quatre versions répondant parfaitement aux besoins d'éclairage des grands espaces ouverts, des terminaux portuaires, des aires de trafic aéroportuaires et des tunnels routiers.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium injecté

      Diffuseur : Verre trempé avec sérigraphie

      Angles optiques : Lentille 16° / Lentille 27° / Lentille 52° / Lentille 98° / Lentille asymétrique

      Indice de protection : IP66

      Classe de résistance aux chocs IK : IK09

      Tension d'entrée : 220-240 V CA

      Puissance : 200 W / 270 W / 308 W / 310 W / 341 W / 400 W

      Source lumineuse : LED haute puissance

      Température de couleur : 3000 K / 4000 K 5700K / 6500K / ROUGE

      IRC : > 70

      Plage de température de fonctionnement : -30 °C / +50 °C

      Couleurs du boîtier : ALZ90F + MW 3004 (NOIR)

      Installation : Montage au sol

    Spécifications techniques
    • Réference unique.prolit_plus
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsFloodlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique