Publier vos produits
Éclairage EAE - REVOLED X NG
EAE Group

Éclairage EAE - REVOLED X NG

EAE Lighting couronne son expertise en éclairage industriel pour grandes hauteurs avec la nouvelle génération de la série REVOLED-X NG. Grâce à ses composants électroniques repensés, la série NG garantit une longue durée de vie. Avec un boîtier amélioré, elle se rapproche de la perfection et répond aux exigences des hauts plafonds, notamment dans les sites de production, de manière plus économique et sans compromis sur les performances.
Spécification
  • Boîtier : Profilé en aluminium extrudé

    Diffuseur : Verre trempé avec film de sécurité

    Angles d'optique : 60°

    Indice de protection : IP65

    Classe de résistance aux chocs IK : IK09

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 67 W / 90 W / 132 W / 142 W / 199 W / 233 W / 260 W / 337 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K 6500K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : RAL 9006

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.revoled_x_ng
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsHigh Bay - Low Bay
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalExtruded Aluminum
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique