Publier vos produits
Éclairage EAE - Escargot
EAE Group

Éclairage EAE - Escargot

Conçu selon les dernières tendances, le luminaire S-NAIL est idéal pour éclairer objets, murs, tableaux, etc. grâce à son design esthétique et son système de diffusion ponctuelle. Il se distingue par sa diversité optique et ses différentes valeurs de flux lumineux. Son orientation permet une utilisation optimale sous les plafonds inclinés.
Spécification
  • Boîtier : Boîtier en aluminium

    Optique : Réflecteur / Verre transparent

    Angles optiques : 15° / 30° / 45°

    Indice de protection IP : IP20

    Classe de résistance aux chocs IK : IK03

    Tension d'entrée : 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consommation électrique : 20 W / 30 W

    Source lumineuse : LED COB

    Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    IRC : ≥ 80 > 90

    Température ambiante de fonctionnement : -5 °C / +35 °C

    Couleurs du boîtier : RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Type de montage : Encastré

Spécifications techniques
  • Réference unique.snail
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsDownlight / Spotlight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique