Publier vos produits
Éclairage EAE - TORIA
Éclairage EAE - TORIA
    EAE Group

    Éclairage EAE - TORIA

    Grâce à ses dimensions compactes et à sa distribution lumineuse homogène, TORIA est idéale pour tous les intérieurs ne nécessitant aucune exigence IP.
    Spécification
    • Boîtier : Boîtier en aluminium extrudé

      Diffuseur : Diffuseur opale

      Angles optiques : -

      Indice de protection : IP20

      Classe de résistance aux chocs IK : IK09

      Tension d'entrée : 220-240 V CA

      Puissance : 15 W / 24 W

      Source lumineuse : LED moyenne puissance

      Température de couleur : 4000 K / 5700 K / 6500 K

      IRC : > 80

      Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +50 °C °C

      Couleur du boîtier : RAL 7021

      Installation : Montage en saillie

    Spécifications techniques
    • Réference unique.toria
    • Famille de produitsEAE Lighting
    • Groupe de produitsLinear Etanj
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique