Publier vos produits
Éclairage EAE - TORNADE
EAE Group

Éclairage EAE - TORNADE

Le luminaire TORNADO WATERPROOF est idéal pour les projets exigeant un équilibre optimal entre économie et efficacité énergétique grâce à sa structure traditionnelle. Disponible en plusieurs flux lumineux et en différentes tailles, il offre une grande flexibilité d'utilisation. Outre sa protection IP66 qui garantit une étanchéité parfaite en milieu humide, son installation en saillie est simplifiée. Enfin, son diffuseur en polycarbonate opale assure un éclairage plus homogène.
Spécification
  • Boîtier : Corps en polycarbonate

    Diffuseur : Diffuseur en polycarbonate translucide avec nano-optique (haute résistance mécanique, résistant aux UV)

    Angles optiques : -

    Indice de protection : IP66

    Classe de résistance aux chocs IK : IK08

    Tension d'entrée : 220-240 V CA

    Puissance : 24 W / 34 W / 39 W / 41 W / 52 W / 61 W / 68 W / 80 W

    Source lumineuse : LED moyenne puissance

    Température de couleur : 4000 K / 5700 K / 6500K

    IRC : > 80

    Plage de température de fonctionnement : -20 °C / +40 °C

    Couleur du boîtier : RAL 7021

    Installation : Montage en surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.tornado
  • Famille de produitsEAE Lighting
  • Groupe de produitsLinear Etanj
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique