Publier vos produits
Wire Shelving

Wire Shelving

Traduit par Google,
La conception brevetée QuadTruss® (brevet n ° 5 390 803) rend les étagères EAGLE jusqu'à 25% plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité de stockage et une rétention de produit accrues.
  • Assemblage : des poteaux rainurés calibrés numériquement, des manchons fendus coniques en plastique et des colliers d'étagère se combinent pour faire de l'assemblage d'étagères un exercice simple en deux étapes : 1) Enclenchez les manchons fendus sur un poteau sur le nombre de votre choix ; et 2) faites glisser un collier d'étagère sur les manches fendues. Un verrouillage positif entre l'étagère et le montant est créé sans l'utilisation d'outils.
  • La construction à fil ouvert favorise une meilleure visibilité, permet à la lumière de passer à travers les étagères, permet une meilleure circulation de l'air qui aide à réduire l'accumulation d'humidité et de poussière et augmente l'efficacité des systèmes d'extinction d'incendie.
  • Les manchons fendus coniques en plastique ABS résistant aux hautes températures créent un verrouillage positif qui devient plus fort à mesure que la charge augmente.
  • Les poteaux sont numérotés par incréments de 1" (25 mm) pour assurer un assemblage rapide et de niveau.
  • Des pieds de nivellement sont fournis pour aider à compenser les surfaces de sol inégales.
  • Résistance de l'étagère : le tapis d'étagère utilise une conception de type pince avec le fil du tapis pris en sandwich entre les deux fils de treillis supérieurs, ajoutant une résistance significative et distribuant toute la charge sans contrainte ni tension sur les soudures.
  • Capacités de poids : 800 lb. (363 kg) pour les étagères jusqu'à 48" (1219 mm) de long, charge statique uniformément répartie. 600 lb (272 kg) pour les étagères de 54" à 72" (1372 à 1829 mm) de long. Les unités d'étagères ne doivent pas dépasser 2400 lb (1089 kg) par jeu de quatre poteaux.
  • Conditionnement : Les longueurs de 24" (610 mm) à 48" (1219 mm) sont emballées par quatre dans une boîte. Les longueurs de 54", 60" et 72" (1372, 1524 et 1829 mm) sont emballées par deux dans une boîte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_00
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsWire Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine