Publier vos produits
Solid Shelving, Galvanized

Solid Shelving, Galvanized

Traduit par Google,
Les étagères solides sont ourlées, ont une épaisseur double d'acier épais et sont livrées en standard avec un bord marin offrant une résistance et une stabilité inégalées. Les moulages d'angle en aluminium créent le mécanisme de verrouillage pour fixer les étagères aux poteaux.
  • Le bord marin surélevé sur les quatre côtés retient le contenu sur l'étagère, facilite le nettoyage et aide à réduire le déversement du contenu de l'étagère.
  • Les poteaux rainurés à calibrage numérique, les manchons fendus coniques en plastique ou en aluminium et les pièces moulées en aluminium se combinent pour rendre l'assemblage de l'étagère rapide et facile.
  • Les étagères peuvent être ajustées verticalement par incréments de 1" (25 mm) pour toute la longueur du poteau.
  • Acier inoxydable de gros calibre, acier galvanisé recouvert d'époxy gris étain Valu-Master® ou d'époxy vert Valu-Gard®, ou acier galvanisé.
  • Des pieds de nivellement sont fournis pour aider à compenser les surfaces de sol inégales.
  • Capacité de poids de 600 lb (272 kg) pour les étagères jusqu'à 48" (1219 mm) de long, charge statique uniformément répartie. Capacité de poids de 400 lb (181 kg) pour les étagères de 54" à 72" (1372 à 1829 mm) de long.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_01
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsSolid Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS