Publier vos produits
Stem Caster Carts

Stem Caster Carts

Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • Chariots robustes et mobiles à quatre étagères disponibles dans les finitions chrome miroir et zinc EAGLEbrite®.
  • La conception brevetée QuadTruss® (brevet n ° 5 390 803) rend les étagères jusqu'à 25 % plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité de stockage et une rétention de produit accrues.
  • La construction à fils ouverts favorise une meilleure visibilité en permettant à la lumière de passer à travers les étagères, permet une meilleure circulation de l'air, ce qui aide à réduire l'accumulation de poussière et de contamination et augmente l'efficacité des systèmes d'extinction d'incendie.
  • Les poteaux de 63" (1600 mm) sont numérotés par incréments verticaux d'un pouce pour garantir un assemblage rapide et de niveau. Les étagères peuvent être ajustées de haut en bas à chaque pouce pour une configuration optimale du chariot.
  • Assemblage rapide sans outils : Des poteaux rainurés calibrés numériquement, des manchons fendus coniques en plastique résistant aux hautes températures et des colliers d'étagère se combinent pour faire de l'assemblage d'étagères un exercice simple en deux étapes :
    - 1) Enclenchez les manchons fendus sur les poteaux à l'endroit de votre choix ;
    - 2) Glisser les collerettes de l'étagère sur les manchons fendus.
    Un verrouillage positif entre l'étagère et les manchons fendus est créé sans l'utilisation d'outils, devenant plus fort à mesure que du poids supplémentaire est ajouté à l'étagère.
  • Variété de roulettes de 5" (127 mm) de diamètre et 11/4" (32 mm) de large disponibles.
  • Hauteur totale de 68" (1727 mm).
  • Expédié démonté.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_07
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine