Publier vos produits
Wire Shelving Starter and Add-On Units

Wire Shelving Starter and Add-On Units

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • La conception brevetée QuadTruss® (brevet n ° 5 390 803) rend les étagères Eagle jusqu'à 25% plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité de stockage et une rétention de produit accrues.
  • Assemblage — Des poteaux rainurés calibrés numériquement, des manchons fendus coniques en plastique et des colliers d'étagère se combinent pour faire de l'assemblage d'étagères un exercice simple en deux étapes :
    1) clipsez les manches fendues sur un poteau sur le nombre de votre choix et
    2) glissez un col d'étagère sur les manches fendues. Un verrouillage positif entre l'étagère et le poteau est créé sans l'utilisation d'outils.
  • La construction à fils ouverts favorise une meilleure visibilité, permet à la lumière de passer à travers les étagères, permet une meilleure circulation de l'air, ce qui aide à réduire l'accumulation d'humidité et de poussière et augmente l'efficacité des systèmes d'extinction d'incendie.
  • Les manchons fendus coniques en plastique ABS résistant aux hautes températures créent un verrouillage positif qui devient plus fort à mesure que la charge augmente.
  • Les poteaux sont numérotés par incréments de 1" (25 mm) pour assurer un assemblage rapide et de niveau.
  • Des pieds de nivellement sont fournis pour aider à compenser les surfaces de sol inégales.
  • Le tapis sur une étagère Eagle utilise une conception de type pince avec le fil du tapis pris en sandwich entre les deux fils de treillis supérieurs, ajoutant une résistance significative et distribuant toute la charge sans contrainte ni tension sur les soudures.
  • Les finitions disponibles incluent le zinc EAGLEbrite®, le chrome, l'époxy gris Valu-Master®, l'époxy vert Valu-Gard®, l'époxy rouge, l'époxy noir, l'époxy blanc, l'époxy vert EAGLEgard® (maintenant avec MICROGARD®*) et la finition en acier inoxydable.
  • Toutes les finitions époxy sont approuvées pour les applications humides ou sèches.
  • Couleurs personnalisées également disponibles - consultez votre liste de prix pour référence.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_25
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS