Publier vos produits
Seismic Shelving

Seismic Shelving

3.5 sur 5 étoiles3.5(6 Avis)
Traduit par Google,
Aucune entretoise de balancement à forte intensité de main-d'œuvre n'est requise aux extrémités ou à l'arrière, permettant un accès complet aux étagères et aux articles stockés.
  • Stabilité et résistance sismique améliorées par un fil supérieur de calibre 2 à chaque extrémité.
  • Les manchons fendus coniques en aluminium créent un verrouillage positif qui devient plus fort à mesure que la charge augmente. L'anneau de verrouillage zingué est inclus.
  • Les repose-pieds carrés robustes, fournis avec des poteaux, sont réglables pour aider à compenser les surfaces de sol inégales.
  • La conception brevetée QuadTruss® (brevet n ° 5 390 803) rend les étagères jusqu'à 25 % plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité de stockage et une rétention de produit accrues.
  • L'étagère utilise une conception de type pince avec le fil de treillis pris en sandwich entre les deux fils de treillis supérieurs, ajoutant une résistance significative et distribuant toute la charge sans contrainte ni tension sur les soudures.
  • Des poteaux rainurés à calibrage numérique, des manchons fendus coniques en aluminium et des colliers d'étagère se combinent pour faire de l'assemblage d'étagères un exercice simple en deux étapes :
    - 1) Enclenchez les manches fendues sur un poteau sur le nombre de votre choix ;
    - 2) Glisser un col étagère sur les manches fendues. Un verrouillage positif entre l'étagère et le poteau est créé sans l'utilisation d'outils.
  • La construction à fils ouverts favorise une meilleure visibilité, permet à la lumière de passer à travers les étagères, permet une meilleure circulation de l'air, ce qui aide à réduire l'accumulation d'humidité et de poussière et augmente l'efficacité des systèmes d'extinction d'incendie.
  • Les poteaux sont numérotés par incréments de 1" (25 mm) pour assurer un assemblage rapide et de niveau. Le moulage du pied et les poteaux sont percés.
  • Conditionnement : Les longueurs de 24" à 48" (610 à 1219 mm) sont emballées par quatre dans une boîte. Les longueurs de 54" et 60" (1372 et 1829 mm) sont emballées deux par boîte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg01_27
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsSeismic Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS