Publier vos produits
Wire Wall Shelf Kits

Wire Wall Shelf Kits

Traduit par Google,

Caractéristiques de conception et de construction

  • Comprend une étagère métallique et deux supports muraux fixes.
  • L'étagère grillagée Eagle présente la conception brevetée QuadTruss® (brevet n° 5 390 803), ce qui rend les étagères jusqu'à 25 % plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité et une rétention de produit accrues.
  • Disponible en largeurs de 14˝ et 18˝ (356 et 457 mm) et en longueurs de 36˝ et 48˝ (914 et 1219 mm).
  • Aucun outil requis pour fixer l'étagère aux supports muraux.
  • Unités disponibles en finition chrome, époxy vert Valu-Gard® ou acier inoxydable.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg02_04
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS