Caractéristiques de conception et de construction
• Offert en unités préemballées*** ou en composants individuels.
• Hauteur de la tablette réglable par incréments d'un pouce.
• Montage supérieur et inférieur positif avec support central.
• Unités disponibles en fini chrome, époxy vert Valu-Gard® ou acier inoxydable.
• Les étagères grillagées Eagle en option** (vendues séparément) sont dotées de la conception QuadTruss® brevetée (brevet n° 5 390 803), ce qui rend les étagères jusqu'à 25 % plus solides et fournit un rebord de retenue pour une stabilité et une rétention du produit accrues
Offert en unités préemballées « End » et « Mid » ***
• Les unités d'extrémité*** se composent de deux poteaux, de supports d'étagère simples et de supports de poteau.
• Les unités intermédiaires*** consistent en un poteau, des supports de tablette doubles et des supports de poteau.
• Le nombre de supports d'étagère dépend de la hauteur du poteau : une unité avec un poteau de 14˝ (356 mm) a une rangée de supports, une unité avec
Les poteaux de 33˝ (838 mm) ont deux rangées de supports, et ainsi de suite.
• Si l'assemblage mural ne doit avoir qu'une seule étagère de long, commandez une seule unité d'extrémité ; si l'assemblage mural doit avoir deux étagères de long, commandez une unité d'extrémité et une unité centrale ; si l'assemblage mural doit avoir trois étagères de long, commandez une unité d'extrémité et deux unités centrales, etc.
• Conçu pour permettre le mélange de largeurs d'étagères ou la personnalisation d'unités pour répondre aux besoins des spécifications.
• Supports d'extrémité, supports intermédiaires, poteaux et support central pour poteaux disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |