Traduit par Google,
Tableaux de démonstration- Dessus de la table:
- Acier inoxydable de type 304 de calibre 14.
- 36" (914mm) de large.
- Contre-bord marin sur tous les côtés.
- Renforcé avec des canaux de chapeau soudés.
- Étagère inférieure
- Acier inoxydable de gros calibre.
- Ajustable.
- Les jambes
- Acier inoxydable très résistant.
- 1-5/8" (41mm) de diamètre.
- Goussets en acier inoxydable.
- Pieds ogives réglables en acier inoxydable.
Miroirs de démonstration montés au plafond- Poteaux en acier inoxydable de calibre 16 de 1-5/8" (41 mm) de diamètre (la longueur des poteaux doit être spécifiée lors de la commande).
- Paire de plaques en acier inoxydable de gros calibre.
- Matériel inclus.
Miroir—sur toutes les unités- 24-1/4" (616mm) de large.
- Acrylique.
- Pris en charge dans le cadrage inclinable.
- Bouton de verrouillage de chaque côté.
Options / Accessoires (pour les tables de démonstration uniquement)- Assemblages de tiroirs
- Roulettes