Traduit par Google,
Fonctionnalités- Conception entièrement soudée.
- Disponible avec façade ouverte, portes coulissantes ou portes battantes.
- Les portes sont en acier inoxydable de calibre 20 de type 430.
- Plateau poli mécaniquement à finition satinée.
- Le dessus est en acier inoxydable de type 304 de calibre 14 renforcé avec un support de canal «chapeau» sur toute la longueur.
- Le corps est en acier inoxydable de type 430 de forte épaisseur.
- Insonorisé entre le dessus et le cadre.
- Pieds en acier inoxydable de type 304 de 1-5/8" (42 mm) de diamètre.
- Pieds réglables en acier inoxydable de 1" (25 mm).
- Bord roulé sanitaire de 1-1/2 po (38 mm) à l'avant.
- Dosseret de 4-1/2" (114 mm) à l'arrière.
- Bord carré aux extrémités pour un ajustement affleurant.
- Étagère centrale fixe disponible en option. Pour commander, ajoutez le suffixe « -CS » au numéro de modèle. Exemple : OB2436SE-BS-CS
Options / Accessoires- Serrure (pour les meubles avec portes)
- Roulettes*
- Étagère
- Étagère centrale