Publier vos produits
Floor Mounted Mop Sink

Floor Mounted Mop Sink

5.0 sur 5 étoiles5.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Évier Bol
  • Acier inoxydable de type 304 de gros calibre.
  • Construction monobloc sans soudure emboutie profonde, utilisant des presses hydrauliques à la pointe de la technologie.
  • Rayon généreux avec une dimension minimale de 3" (76 mm), rectangulaire pour une capacité maximale.
  • Le drain est un corps en bronze coulé nickelé NPS de 2 po (51 mm), avec une plaque de crépine plate amovible en acier inoxydable.
  • Les modèles #F1916 et F2820 disposent d'un niveau d'eau de 8" (203 mm) avec un niveau d'inondation de 8-3/4" (222 mm). Les modèles #F1916-12 et F2820-12 disposent d'un niveau d'eau de 12" (610 mm) avec un niveau d'inondation de 12-3/4" (324 mm).

Haut
  • Acier inoxydable de type 304 de calibre 16.
  • Le bord exclusif en « V » à double décalage anti-éclaboussures empêche les déversements.

Jupe
  • Acier inoxydable de type 304 de gros calibre.
  • Goujon-boulonné sous le dessus de manière dissimulée, offrant un aspect visuel propre.
  • La jupe pleine permet un joint sanitaire étanche.

Caractéristiques de conception et de construction
  • Un évier de sol supérieur conçu pour un usage institutionnel ainsi que pour les installations qui exigent qualité et durabilité.
  • L'ensemble supérieur est fusionné, soudé et plané, fournissant un évier de sol monobloc sans soudure.
  • Les zones soudées sont mélangées à grande vitesse pour correspondre aux surfaces adjacentes avec une continuité de finition satinée.
  • L'alimentation en eau est de 1/2" (13 mm) IPS pour les lignes chaudes et froides.
  • Des robinets muraux sont disponibles en option.

Options / Accessoires
  • Support de vadrouille à 3 pôles
  • Support de vadrouille à 4 pôles
  • Tuyau et support
  • Robinet de service

Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg20_01
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsMop Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine