Publier vos produits
Clean Dishtables - Straight Design

Clean Dishtables - Straight Design

Traduit par Google,
Caractéristiques de conception et de construction
  • Acier inoxydable de calibre 14 ou 16.
  • Table de 30" (762 mm) de large fournie en neuf longueurs.
  • Jante roulée surélevée de 1-1/2 po (38 mm) à l'avant et à l'extrémité.
  • Pattes galvanisées de 1-5/8 po (41 mm) de diamètre avec entretoises soudées de 1 po (25 mm) de diamètre.
  • Dosseret de 8 po (203 mm) de haut.
  • Pieds de balle réglables non marquants avec un réglage jusqu'à 1 "(25 mm).
  • Toutes les tables à vaisselle de calibre 14 Spec-Master® de type 304 sont livrées en standard avec des pieds et des goussets à croisillons en acier inoxydable, avec des pieds en métal.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg50_00
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsClean Dishtables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS