Publier vos produits
Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Soiled Dishtables - With Landing Shelf

Traduit par Google,

Caractéristiques de conception et de construction\

  • Acier inoxydable de calibre 14 ou 16.
  • Table de 30˝ (762 mm) de large fournie en neuf longueurs.
  • Bord roulé surélevé de 1-1/2˝ (38 mm) à l'avant et à l'extrémité.
  • Pattes galvanisées de 1-5/8 po (41 mm) de diamètre avec entretoises soudées de 1 po (25 mm) de diamètre.
  • Dosseret de 8˝ (203 mm) de haut.
  • Pieds ogive réglables non marquants avec réglage jusqu'à 1˝ (25 mm).
  • Toutes les tables à vaisselle de calibre 14 Spec-Master® de type 304 sont livrées en standard avec des pieds et des goussets à croisillons en acier inoxydable, avec des pieds métalliques réglables.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.eagle-group-eg50_10
    • Famille de produitsFood Service Equipment
    • Groupe de produitsSoiled Dishtables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-02-01
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 21 00
    • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS