Publier vos produits
Mop Sink Storage Cabinet

Mop Sink Storage Cabinet

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Armoire de rangement pour évier Eagle Mop, modèle F1916-VSCS. Corps d'armoire en acier inoxydable robuste. L'arrière ouvert permet à l'armoire d'envelopper le robinet de service mural standard, le tuyau de pulvérisation et le support de tuyau de pulvérisation. Portes à charnières en acier inoxydable de calibre 20 à double cuve avec poignées à tige transversale. Haut incliné. Étagère centrale de 12" de large. L'évier de vadrouille est en acier inoxydable robuste, construction sans soudure emboutie. Bol de 8" de profondeur avec des coins de rayon de 3". Le drain est un corps en bronze coulé nickelé NPS de 2", avec une crépine amovible à encliqueter assiette.
Cabinet de stockage
  • Corps de l'armoire en acier inoxydable de type 430 de gros calibre.
  • L'étagère centrale de 12" (305 mm) de large est en acier inoxydable de type 430 de gros calibre.
  • Portes à charnières en acier inoxydable de calibre 20 à double cuve.
  • Poignées à tige transversale avec serrures à clé.
  • 22-1/4" (565 mm) d'avant en arrière.
  • 25" (635 mm) d'un côté à l'autre.
  • 84-1/4" (2140mm) de hauteur.
  • Le dessus est incliné à un angle de 15°.
  • Peut contenir deux vadrouilles.

Évier pour la moppe
  • Acier inoxydable de type 304 de gros calibre.
  • Construction monobloc sans couture emboutie.
  • Rayon généreux avec une dimension minimale de 3" (76 mm), rectangulaire pour une capacité maximale.
  • Le drain est un corps en bronze coulé nickelé NPS de 2 po (51 mm), avec une plaque de crépine plate amovible en acier inoxydable.
  • Niveau d'eau de 8" (203 mm), niveau d'inondation de 8-3/4" (222 mm).
  • Dessus en acier inoxydable de type 304 de calibre 16, avec rebords pour éviter les déversements.
  • Robinet de service, tuyau de pulvérisation et support de tuyau de pulvérisation inclus.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8104
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsMop Sink Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-12-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine