Publier vos produits
Quad-Adjust® Starter Units

Quad-Adjust® Starter Units

4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
Traduit par Google,
Se compose de deux étagères Quad-Adjust®, de deux étagères grillagées standard et de quatre montants.
  • Les étagères Quad-Adjust® comportent des coins emboîtables spéciaux qui s'insèrent dans les fentes des colliers montés sur des manchons fendus, permettant l'ajout ou le retrait d'une étagère sans qu'il soit nécessaire de démonter l'ensemble de l'unité. Utilisé uniquement pour les étagères intermédiaires.
  • Les étagères supérieures et inférieures sont des étagères grillagées standard, fixées en place.
  • Toutes les étagères sont dotées d'étagères Quad-Truss® brevetées (brevet n ° 5 390 803) pour une résistance et une durabilité accrues.
  • Les poteaux mesurent 74" (1880 mm) de haut et 1" (25 mm) de diamètre, rainurés numériquement. Comprend un capuchon de poteau et des pieds de nivellement.
  • Manches fendues fuselées en plastique.
  • Pratique, facile à commander.
  • Finis disponibles : zinc EAGLEbrite®, chrome, époxy gris Valu-Master®, époxy vert Valu-Gard®, époxy vert EAGLEgard® avec MICROGARD® ou acier inoxydable. Couleurs personnalisées disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8115
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsShelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine