Publier vos produits
Bottle Coolers

Bottle Coolers

Traduit par Google,

Il n'y a rien de tel qu'une boisson froide, demandez à vos clients ! Les nouveaux refroidisseurs de bouteilles d'Eagle sont là pour vous servir ! Le flux d'air positif refroidit d'abord les bouteilles sur le dessus, et l'intérieur en aluminium peint les garde froides pendant longtemps. Le système de réfrigération autonome maintient les températures entre 33 °F et 41 °F. De plus, le côté fixe du dessus en acier inoxydable, avec un bord de 1/2˝, sert également de comptoir. L'autre moitié comporte deux couvercles coulissants verrouillables individuels en acier inoxydable. Pour plus de commodité, des ouvre-bouteilles amovibles et des attrape-bouchons sont présentés.

Caractéristiques de conception et de construction

  • Comptoir en acier inoxydable avec 1/2˝
    bordure en polymère.
  • Couvercles coulissants verrouillables en acier inoxydable.
  • Armoire recouverte de vinyle noir.
  • Intérieur en aluminium peint.
  • Les longueurs disponibles vont de 26-5⁄8˝ à 95˝.
  • Comprend un décapsuleur amovible et un attrape-bouchon*.
  • 8'cord avec prise NEMA 5-15P.
  • 120 volts, 60 cycles, monophasé
  • La réfrigération autonome maintient les températures entre 33 °F et 41 °F.
  • Refroidissement par air forcé.
  • Dégivrage automatique**.
  • Garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre et garantie de cinq ans sur le compresseur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8185
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsUnderbar Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS