Publier vos produits
Direct Draw Beer Dispensers

Direct Draw Beer Dispensers

4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
Traduit par Google,

Systèmes autonomes de stockage et de distribution de fûts

Un excellent moyen d'offrir de la bière pression fraîche et froide dans n'importe quel établissement tel que les pubs, les banquets, les tavernes, etc. Les tours à bière sont assez hautes pour accueillir des verres à pinte, des pichets à bière pleine grandeur, etc. Le modèle de 72 pouces de long en contient TROIS) ! Le comptoir en acier inoxydable de 1-1/2 po d'épaisseur, avec bacs d'égouttage intégrés, repose sur une belle mais durable armoire en acier revêtue de noir, résistante à l'usure et facile à nettoyer. Les portes à charnières avec poignée encastrée sont dotées d'une serrure à clé. Le compresseur 1/3-HP est livré avec 8 pieds. cordon et prise NEMA 5-15.

Caractéristiques de conception et de construction

  • Le système de réfrigération équilibré maintient les températures entre 33 °F et 41 °F.
  • Dessus en acier inoxydable avec tour(s) à bière et égouttoirs en acier inoxydable.
  • Armoire en acier revêtue de noir durable et résistante à l'usure.
  • Plancher et parois intérieures en acier inoxydable de type 304.
  • Comprend 2 coupleurs de fût du système "D" par tour à bière.
  • Les portes à fermeture automatique sont dotées de poignées encastrées et de serrures à clé.
  • Joint de porte amovible pour faciliter le nettoyage et le remplacement.
  • Convient à tous les types de fûts de bière.
  • 120 volts, 60 cycles, électricité monophasée
  • L'évaporateur latéral optimise l'espace intérieur de l'armoire.
  • Garantie d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre et garantie de cinq ans sur le compresseur

Spécifications techniques
  • Réference unique.eagle-group-eg8187
  • Famille de produitsFood Service Equipment
  • Groupe de produitsUnderbar Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-01
  • Numéro d'édition2
Liens
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201411 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Foodservice Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 21 00
  • Titre OmniClassFood Service Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS