Publier vos produits
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord
    Eaton

    Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 41U, 460P9W Input, 6' Cord

    Traduit par Google,

    Les PDU à entrée mesurée Eaton vous offrent des capacités de surveillance à distance et vous permettent d'accéder à vos données d'alimentation à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez également surveiller votre équipement critique dans chaque section de sortie à code couleur à partir d'une seule interface et obtenir une précision de facturation de 1 %. Avec toutes les fonctionnalités du PDU de base, les PDU à entrée mesurée 0U, 1U et 2U montés en rack vous permettent de réduire les coûts d'infrastructure en connectant en guirlande jusqu'à huit PDU à entrée mesurée pour partager la même connexion réseau et une seule adresse IP. Le PDU à entrée mesurée simplifie également l'équilibrage de charge et aide à prévenir les surcharges.


    PDU en rack Eaton G4 avec compteur d'entrée, 0U, 41U, entrée 460P9W, cordon de 6 pieds, 17,3 kW, 60 A, 208 V, 42 prises (24)C13 (18)C39
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EVMI4609X-06
    • Famille de produitsPDU's
    • Groupe de produitsMetered Input Rack PDU
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units