Publier vos produits
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet
    Eaton

    SmartRack 18U Mid Depth Rack Enclosure Cabinet

    3.4 sur 5 étoiles3.4(23 Avis)
    Traduit par Google,
    L'armoire de boîtier de rack mi-profondeur SmartRack 18U de Tripp Lite est dotée de fonctionnalités conçues pour simplifier les installations d'équipement de rack et la maintenance de l'équipement de rack : orifices d'acheminement des câbles supérieur et inférieur, porte et panneaux latéraux perforés pour favoriser une circulation d'air efficace, rails de montage verticaux réglables et plus encore. Et dans le cadre de la famille SmartRack, le SR18UB est compatible avec la vaste gamme d'accessoires de montage en rack de Tripp Lite, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre à toutes les exigences. Le SR18UB est livré entièrement assemblé pour une installation rapide et est livré avec une garantie de 5 ans. Le SR18UB est compatible avec tous les équipements de rack standard de 19 pouces et comprend des paires de rails verticaux avant et arrière avec des trous de montage carrés. Les rails sont réglables par incréments d'un quart de pouce pour s'adapter à des profondeurs d'équipement de 3 à 32,5 pouces, ce qui est idéal pour une installation de serveur standard. Le réglage est rapide et pratique : il suffit de dévisser les rails, de les faire coulisser à la profondeur souhaitée et de remettre les vis. Les rails comportent des trous de montage carrés et sont capables de supporter jusqu'à 1 000 lb d'équipement avec le matériel d'installation inclus. Chaque espace de rack dans le boîtier est numéroté pour faciliter la consultation. Avec des portes avant/arrière verrouillables et réversibles et des panneaux latéraux verrouillables et amovibles, le SR18UB permet une installation sûre et sécurisée. Cela empêche l'accès non autorisé à l'équipement installé tout en permettant au personnel autorisé d'effectuer facilement les inspections, la maintenance et le remplacement de l'équipement.
    Spécification
    • Brand Name SMARTRACK™ Rack Type Enclosure Rack Style Floor-Standing Rack Height (U Spaces) 18 Maximum Device Depth (in.) 32.5 Maximum Device Depth (cm) 82.55 Minimum Device Depth (in.) 3 Minimum Device Depth (cm) 7.62 Shipping Dimensions (hwd / in.) 41.61 x 25.6 x 35.03 Shipping Dimensions (hwd / cm) 105.68 x 65.02 x 88.97 Shipping Weight (lbs.) 123 Shipping Weight (kg) 55.79 Unit Dimensions (hwd / in.) 35.6 x 23.63 x 33.5 Unit Dimensions (hwd / cm) 90.42 x 60 x 85.09 Unit Weight (lbs.) 105 Unit Weight (kg) 47.63 Color Black Weight Capacity - Stationary (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Rolling (lbs.) 1,000 Weight Capacity - Stationary (kg) 454 Weight Capacity - Rolling (kg) 454 Factory Preset Rack Depth (in.) 28.31 Factory Preset Rack Depth (cm) 71.9 Cable Access Hole Measurement (inches) 9.812 x 2.35 (l x w) Factory Preset Rack Depth (mm) 719 Maximum Device Depth (mm) 826 Minimum Device Depth (mm) 76 Grounding Lug Front and Back door frames Certifications RoHS; UL/CSA 60950-1 Approvals EIA/ECA-310-E Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR18UB
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.6
    • Largeur (pouces)23.63
    • Profondeur (pouces)33.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution