Publier vos produits
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels
    Eaton

    25U SmartRack Standard Depth Server Rack Enclosure Cabinet with doors and side panels

    Traduit par Google,
    L'armoire de boîtier SmartRack premium SR25UB de Tripp Lite est dotée de fonctionnalités conçues pour simplifier les installations d'équipement de rack et la maintenance de l'équipement de rack : ports d'acheminement des câbles supérieur et inférieur, porte et panneaux latéraux perforés pour favoriser une circulation d'air efficace, rails de montage verticaux réglables et plus encore. Et dans le cadre de la famille SmartRack, le SR25UB est compatible avec la vaste gamme d'accessoires de montage en rack de Tripp Lite, vous permettant de personnaliser votre solution pour répondre à toutes les exigences. Le SR25UB est livré entièrement assemblé pour une installation rapide et est livré avec une garantie de 5 ans. Le SR25UB a une capacité de 25U et est compatible avec tous les équipements de rack standard de 19 pouces. Les paires de rails verticaux avant et arrière comportent des trous de montage carrés et sont numérotées par espace de rack pour une référence facile. Les rails sont réglables par incréments d'un quart de pouce pour s'adapter à des profondeurs d'équipement de 4 à 37 pouces. Le réglage est rapide et pratique : il suffit de dévisser les rails, de les faire coulisser à la profondeur souhaitée et de remettre les vis. Les rails comportent des trous de montage carrés et sont capables de supporter jusqu'à 3000 lb d'équipement avec le matériel d'installation inclus (capacité de roulement de 2250 lb). Avec une porte avant verrouillable et réversible et des panneaux latéraux verrouillables et amovibles, le SR25UB permet une installation sûre et sécurisée pour tous les équipements. Cela empêche l'accès non autorisé à l'équipement installé tout en permettant au personnel autorisé d'effectuer facilement les inspections, la maintenance et le remplacement de l'équipement.
    Spécification
    • Brand Name SMARTRACK™

      Rack Type Enclosure

      Rack Style Floor-Standing

      Rack Height (U Spaces) 25

      Maximum Device Depth (in.) 37

      Maximum Device Depth (cm) 94.0

      Minimum Device Depth (in.) 4

      Minimum Device Depth (cm) 10.16

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 55 x 27.75 x 47

      Shipping Dimensions (hwd / cm) 139.7 x 70.48 x 119.38

      Shipping Weight (lbs.) 237

      Shipping Weight (kg) 106.65

      Unit Dimensions (hwd / in.) 49 x 23.63 x 43

      Unit Dimensions (hwd / cm) 124.46 x 60.02 x 109.22

      Unit Weight (lbs.) 195

      Unit Weight (kg) 88

      Color Black

      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000

      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250

      Weight Capacity - Stationary (kg) 1360.8

      Weight Capacity - Rolling (kg) 1020.6

      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75

      Factory Preset Rack Depth (cm) 70.49

      Grounding Lug Front and back door frames

      Certifications UL60950; RoHS; CE

      Approvals EIA/ECA-310-E

      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR25UB
    • Famille de produitsCabinets & Open-Frame Racks
    • Groupe de produitsRack Enclosure Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)49
    • Largeur (pouces)23.63
    • Profondeur (pouces)43
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)195
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-37 11 15
    • Titre OmniClassCommunication Racks
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution