Publier vos produits
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels
    Eaton

    48U SmartRack Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with doors & side panels

    4.5 sur 5 étoiles4.5(21 Avis)
    Traduit par Google,
    Les boîtiers SmartRack sont conçus pour les applications serveur et réseau sécurisées à haute densité dans les environnements informatiques. Conçus avec des dispositions pour intégrer le refroidissement, la distribution d'alimentation et la gestion des câbles, les boîtiers SmartRack constituent des logements idéaux pour les équipements critiques. Montage à trou carré/écrou cage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310-D. Les boîtiers sont livrés entièrement assemblés pour un déploiement rapide et roulent en place sur des roulettes robustes. Les fentes de montage sans outil permettent une installation rapide des PDU et passe-câbles verticaux. Les rails de montage réglables incluent un indice de profondeur facile à visualiser pour éliminer les mesures fastidieuses. Les portes modulaires légères et les panneaux latéraux offrent un accès sûr et pratique pour l'entretien. Les languettes de mise en baie intégrées facilitent la combinaison des boîtiers en rangées pour les applications de mise en baie standard des centres de données. SmartRack Les boîtiers peuvent supporter jusqu'à 3 000 lb et prennent en charge les fonctionnalités de refroidissement, de gestion des câbles, de distribution d'alimentation et de surveillance qui permettent aux serveurs critiques et aux équipements réseau de fonctionner sans interruption. Les portes perforées permettent un flux d'air massif de l'avant vers l'arrière qui dépasse les exigences du fabricant de serveurs. Les boîtiers sont entièrement compatibles avec les allées chaudes. /configurations de centre de données à allée froide.
    Spécification
    • Rack Height 48U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 89 x 23.63 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 95.00 x 26.00 x 45.00
      Shipping Weight (lbs.) 357.00

      Unit Weight (lbs.) 309
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR48UB
    • Famille de produitsRack Enclosures
    • Groupe de produitsTop 3 Rack Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)89
    • Largeur (pouces)23.63
    • Profondeur (pouces)43
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)309
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power generation and distribution entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution