Publier vos produits
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels
    Eaton

    42U SmartRack Wide Standard-Depth Rack Enclosure Cabinet with Doors and Side Panels

    4.6 sur 5 étoiles4.6(14 Avis)
    Traduit par Google,
    Une version WIDE de notre SmartRack 42U standard. Ce boîtier mesure 750 mm de large (30") par rapport au standard de 600 mm de large (24"). Cette largeur supplémentaire permet des installations d'équipement à haute densité. Il permet la gestion des câbles et le montage du PDU sur les côtés du rack afin de garder ces éléments hors du flux d'air pour un refroidissement approprié. Toutes les fonctionnalités des SmartRacks standard sont transférées sur ces racks larges pour permettre une utilisation croisée des accessoires.
    Spécification
    • Rack Height 42U
      Unit Dimensions (hwd / in.) 78.5 x 29.53 x 43

      Maximum Device Depth (in.) 37
      Minimum Device Depth (in.) 4
      Shipping Dimensions (hwd / in.) 78.00 x 30.50 x 43.00
      Shipping Weight (lbs.) 365.00
      Unit Weight (lbs.) 315
      Color Black
      Weight Capacity - Stationary (lbs.) 3000
      Weight Capacity - Rolling (lbs.) 2250
      Factory Preset Rack Depth (in.) 27.75
      Grounding Lug Front and Back door frames
      Built-in Cable Management No
      Certifications UL60950; RoHS; CE; IP20 Protection Rating
      Approvals EIA/ECA-310-E
      Product Warranty Period (Worldwide) 5-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SR42UBWD
    • Famille de produitsRack Enclosures
    • Groupe de produitsTop 3 Rack Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)78.5
    • Largeur (pouces)29.53
    • Profondeur (pouces)43
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Lbs)365
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Code UNSPSC3912
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution