Publier vos produits
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 42U Deep Extra-Wide Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Traduit par Google,

    Le rack robuste abrite, organise et sécurise les grands serveurs d'IA utilisés dans l'informatique de pointe, l'entreprise et d'autres applications informatiques critiques.

      Spécification
        • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
        • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
        • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
        • 46 in. depth designed to accommodate large network and edge computing equipment
        • Extra wide to allow side channels for accessory mounting, cable routing and airflow
        • 5-year limited warranty
      Spécifications techniques
      • Réference unique.SRH42UWDPWD8
      • Famille de produitsRack Enclosures
      • Groupe de produitsTop 3 Rack Enclosures
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-11-15
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enChine
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
      • Classification IFCÉlément d’Ameublement
      • Code Uniclass 2015En_70_30
      • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
      • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
      • Numéro OmniClass23-35 31 27
      • Titre OmniClassPower Distribution Units