Publier vos produits
Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White
    Eaton

    Eaton SmartRack 45U Deep Standard-Width Heavy-Duty Rack Enclosure Cabinet for AI Servers, White

    Traduit par Google,

    Le rack robuste abrite, organise et sécurise les serveurs d'IA utilisés dans l'informatique de pointe, l'entreprise et d'autres applications informatiques critiques.

    Spécification
      • Maximum capacity: 5000 lb. (2268 kg) stationary, 3500 lb. (1588 kg) rolling load
      • 2.5 mm thick steel frame includes extra welds and gussets for greater strength
      • White powder-coated finish makes it easier to see ports and cables inside
      • 46 in. depth designed to accommodate AI servers and other larger equipment
      • Provides physical equipment and media security needed for PCI DSS compliance
      • 5-year limited warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SRH45UWDP
    • Famille de produitsRack Enclosures
    • Groupe de produitsTop 3 Rack Enclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Équipement informatique
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015En_70_30
    • Description de l'Uniclass 2015Electricity distribution and transmission entities
    • Code CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Numéro OmniClass23-35 31 27
    • Titre OmniClassPower Distribution Units