Cette pompe à chaleur de 40 kW offre un rendement élevé grâce à l'utilisation du fluide frigorigène R744 (CO₂), une alternative écologique à faible potentiel de réchauffement climatique. Elle constitue un excellent choix pour les bâtiments privilégiant un coût d'installation réduit, un encombrement minimal et une efficacité maximale pour les charges commerciales typiques.
Le système de chauffe-eau thermodynamique SANCO2 se compose de deux éléments principaux : une pompe à chaleur et un ballon de stockage. SANCO2 propose six modèles de ballons de stockage compatibles avec la pompe à chaleur de 40 kW : de 360, 455, 505, 675, 860 et 1 000 gallons.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |