Publier vos produits
CHRONO-THERMOSTAT STEALTH 3X WITH BACKLIT TOUCH SCREEN AND FLUSH MOUNTING

CHRONO-THERMOSTAT STEALTH 3X WITH BACKLIT TOUCH SCREEN AND FLUSH MOUNTING

Traduit par Google,

Le chrono-thermostat « Stealth 3X » est la version « intégrée » du thermostat fournie par Tecnosystemi SpA pour gérer le système ProAir.

Il doit être fixé au mur à l'aide des vis et du gabarit fournis dans les boîtiers standard type E503. Cette opération est non invasive et constitue également une belle solution esthétique pour la conception de votre maison. L'alimentation du chrono-thermostat et la transmission des données avec la centrale se font par un câble bus 4 fils.

Les touches tactiles et l'écran Lcd de 4,5" rendent l'utilisation du chrono-thermostat simple et intuitive même pour les utilisateurs inexpérimentés.

Une fois le système configuré directement depuis la centrale, le chrono-thermostat permet d'effectuer très rapidement toutes les opérations de régulation climatique de la zone sélectionnée. À partir du thermostat de zone, il est possible de régler la température de consigne, le débit d'air des registres ou des grilles et de régler le blocage automatique des fonctions, pour éviter les opérations accidentelles ou celles effectuées par du personnel non qualifié.

Le raccordement par câble permet au chrono-thermostat d'avoir une communication immédiate avec la centrale sans avoir de retards inutiles. Ceux-ci sont disponibles en blanc lumix.

Spécification
    • Power supply and data transmission: 4-wire cable
    • White background display
    • LCD 4,5” backlite display
    • Touch key pad
    • Available in white, grey and black
    • Manual or timer functions
    • Automatic or manual adjustment of damper and grille
    • Chrono-thermostat lock
    • Temperature scale °C / °F
    • Indication of RH value in %
    • RT and set point value
    • Clock (Am - Pm / 24h)
    • Daily and weekly setting
    • Signal range 100 mt max between control unit and chrono-thermostat
    • Protrusion from wall: 15 mm
    • Installation: built-in in E503 type boxes with an adaptor, screws and dowels included
Spécifications techniques
  • Réference unique.chrono-thermostat-stealth-2x-with-backlit-touch-screen-and-flush-mounting
  • Famille de produitsGALAXY
  • Groupe de produitsCABLED PROGRAMMABLE CHRONO-THERMOSTAT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)98
  • Largeur (mm)141
  • Profondeur (mm)34
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCContrôleur
  • Numéro OmniClass23-27 15 23 15
  • Titre OmniClassHVAC Control Clocks