Publier vos produits
SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 20+5NES47
Ecosism

SINGLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 20+5NES47

Traduit par Google,
Idéal pour l'enveloppe du bâtiment (murs extérieurs), le module béton monobloc isolant convient également pour les murs porteurs de séparation entre différentes unités. En effet, grâce à la masse, sa conformation assure une isolation acoustique totale. De plus, s'il est utilisé pour la construction de murs extérieurs, la composition du coffrage fournira un excellent retard thermique. La flexibilité des modules Ecosism® permet de dimensionner le matériau isolant et le coulage du béton en fonction de la zone climatique et de la conception structurelle du bâtiment. Comme tous les produits Ecosism®, il peut être fabriqué selon les besoins spécifiques du projet. Il est possible de dimensionner l'épaisseur intérieure de la coulée de béton en fonction de la conception structurelle et de la capacité portante souhaitée, ce qui permet de construire des murs porteurs en coulée de béton variable de 15 cm à 40 cm et des murs de remplissage en coulée de béton variable de 5 cm à 14cm. De plus, le module en béton isolant monobloc permet de faire varier l'épaisseur et de choisir le type de matériau isolant afin de répondre aux performances thermo-acoustiques et de résistance au feu que la maçonnerie doit garantir.
Spécification
  • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140 mm (non loadbearing walls) ADVANTAGES: Loadbearing and non-load bearing infill wall, interior loadbearing wall fully customizable in thicknesses, types and combinations of insulating materials excellent acoustic insulation and fire resistance 5 in 1 functions: load-bearing wall structure, enclosure wall, thermal insulation; soundproofing; fire resistance maximum performance for the building enclosure from 150 to 400 mm (loadbearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXIMUM ALLOWABLE THICKNESS 520 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.20_5NES47
  • Famille de produitsIFC INSULATED CONCRETE FORMS
  • Groupe de produitsMODULO A GETTO SINGOLO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPSE
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCStructural components and basic shapes
  • Code UNSPSC3010
  • Code Uniclass 2015EF_25
  • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier elements
  • Code CSI MasterFormat 201403 11 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
  • Numéro OmniClass23-13 31 17 17
  • Titre OmniClassInsulated Concrete Forms
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls