Publier vos produits
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44
    Ecosism

    DOUBLE CAST INSULATING CONCRETE MODULE 4+4+4GES44

    Traduit par Google,
    Le module isolant double fonte est le produit qui offre les meilleures performances en matière d'isolation phonique. Idéale pour la séparation des sols, la coffrage double coulée est particulièrement adaptée à l'isolation phonique des corps d'escaliers et d'échelles des ensembles résidentiels. En raison de sa capacité isolante, ce module est utilisé lorsque différentes unités d'habitation nécessitent une séparation thermique et acoustique, comme dans le cas des maisons bifamiliales, trifamiliales et mitoyennes ou entre des pièces chauffées et non. Cette séparation qui se poursuit jusqu'au côté supérieur du plancher, coupe le béton coulé de la dalle de plancher élimine ainsi la transmission sonore gênante entre les différentes zones. Le coffrage isolant à double coulée Ecosism® module toutes ces caractéristiques en un seul produit, permettant l'installation simultanée de deux murs porteurs totalement isolés et assure une construction plus rapide. Le mur en double coulé est réalisé en fonction des besoins spécifiques du projet : il sera donc possible de dimensionner l'épaisseur intérieure du coulage en béton et des matériaux isolants en fonction des performances structurelles, acoustiques et ignifuges que le mur est censé offrir. garantie.
    Spécification
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKNESS 40 / 50 mm CASTING THICKNESS from 50 to 140mm (non-bearing walls) from 150 to 250 mm (load-bearing walls) PLASTER MESH THICKNESSES 5 / 10 / 30 mm MAXI THICKNESS 520 mm ADVANTAGES load bearing partition wall, perimeter walls, enclosure walls complete separation of floors and stairs between separate units Insulation materials fully customizable in thicknesses types and combinations 6 operations in 1: load-bearing walls structure, enclosure, thermal insulation; soundproofing; fire resistant; thermo-acoustic separation between different units the best of acoustic performance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4_4_4GES44
    • Famille de produitsIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Groupe de produitsMODULO A GETTO DOPPIO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Code UNSPSC3010
    • Code Uniclass 2015EF_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Code CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Numéro OmniClass23-13 31 17 17
    • Titre OmniClassInsulated Concrete Forms
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls