Publier vos produits
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19
    Ecosism

    GENIALE SEISMIC COAT 4+4CSE19

    Traduit par Google,
    Le Geniale Ecosism® Seismic Coat est une solution technologique innovante qui, par une intervention combinée maximisant le rapport bénéfice/coût, permet à la fois la sécurité sismique et l'efficacité énergétique des bâtiments existants selon la réglementation en vigueur. Comme son nom l'indique, le Geniale Seismic Coat, appliqué à l'extérieur du bâtiment pour lui donner une nouvelle "peau" parasismique, est constitué d'une fine dalle de béton armé coulée en place à l'intérieur de deux couches de matériau isolation personnalisable. La coulée, convenablement dimensionnée au stade de la conception, est rendue solidaire de la structure existante en insérant des ancrages appropriés qui, disposés au niveau des fondations et des bordures de plancher, garantissent une collaboration maximale entre le nouveau système et la structure elle-même. Grâce à l'utilisation de la maille en acier galvanisé caractéristique d'Ecosism®, le système est fourni avec l'isolant pré-assemblé et avec des guides pour l'installation correcte des renforts structurels déjà préparés, permettant ainsi de minimiser les opérations et les chutes de chantier. Par ailleurs, pour améliorer le comportement en flexion de la tôle et réduire les risques d'instabilité hors plan, il est possible de prévoir la création de nervures de renfort horizontales et verticales appropriées. Enfin, grâce à la conformation particulière du treillis métallique en acier galvanisé, il est possible de créer une couche de finition en enduit traditionnel particulièrement solide qui garantit une protection maximale du matériau isolant contre les chocs et les intempéries. La couche sismique Geniale est réalisée sur mesure sur la base du relevé architectural in situ et selon le projet structurel élaboré par le technicien responsable. Les panneaux du Seismic Coat, réalisés avec une hauteur égale à celle du plancher de la structure, suivent fidèlement les élévations du bâtiment (préparation des forométries lors de la phase de production) et peuvent être personnalisés en utilisant différents types de matériaux isolants. Le Seismic Coat peut être conçu pour différents niveaux d'augmentation des performances sismiques et énergétiques, en fonction de l'épaisseur et des matériaux utilisés. A cet effet, en adoptant des produits spécifiques comme la laine de roche, il est possible de garantir à la fois une amélioration des performances énergétiques et une augmentation de l'isolation acoustique et de la résistance au feu du bâtiment. Le brevet, validé par des essais cycliques sur des échantillons grandeur nature, a été conçu et développé en collaboration avec l'Université de Padoue (Département ICEA).
    Spécification
    • ADVANTAGES EFFICIENCY: the Seismic Coat allows to achieve two results simultaneously, reducing the processing phases and, consequently, the realization times MINIMUM INVASIVITY: The Seismic Coat is made only on the external surface of the building, ensuring its continuity of use even during application, unlike most of the seismic improvement / adaptation systems on the market today. OPTIMIZATION: The Seismic Coat does not require formwork, since the layers of insulation also have the function of containing the cast of structural concrete created on site. ECONOMICITY AND GUARANTEE: by proposing a unique solution for improving the energy and seismic performance of the building, you have the possibility of entrusting the work to a single company, it does not have to be carried out at a later date and allows you to keep the construction costs down and have the guarantee of the result. PRECISION: The Ecosism® metal mesh allows to ensure the correct positioning of the reinforcement bars within the concrete layer. In this way, even if the thickness is reduced, an adequate concrete cover can be guaranteed. CUSTOMIZATION: Possibility of customer choice of a customized insulation package both as regards insulation materials and thickness, according to requirements. FINISHING: Thanks to the particular conformation of the metal mesh, it is possible to create a finish with reinforced, solid and impact-resistant plaster that will protect the insulation for the entire useful life of the structure. QUICKNESS: The Seismic Coat is produced in the factory in large modules, in this way speed and precision of installation are increased and waste and scraps are eliminated. BREATHABILITY: The cracks between the slices of insulation created by the presence of the metal mesh guarantee the breathability of the wall and do not affect energy performance (certified by testing in a hot chamber).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4_4CSE19
    • Famille de produitsIFC INSULATED CONCRETE FORMS
    • Groupe de produitsCAPPOTTO SISMICO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCStructural components and basic shapes
    • Code UNSPSC3010
    • Code Uniclass 2015EF_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Code CSI MasterFormat 201403 11 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulating Concrete Forming
    • Numéro OmniClass23-13 31 17 17
    • Titre OmniClassInsulated Concrete Forms
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls