Publier vos produits
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
SINGLE MODULE 8TES10
    Ecosism

    SINGLE MODULE 8TES10

    Traduit par Google,
    La forme monomodule d'Ecosism® est toujours fabriquée sur mesure afin de donner plusieurs avantages, comme l'annulation de tous les travaux de chantier pour réduire les temps de construction et l'élimination complète des déchets de traitement. Cela signifie des économies d'argent et une conscience environnementale. Le module unique Ecosism® est idéal pour la construction de murs de remplissage de structures à ossature en béton déjà existantes et pour l'isolation intrados de dalles de béton pleines. Le produit offre également la possibilité de coupler différents types et épaisseurs de matériaux isolants. Le module unique a un faible impact de poids sur la structure et il est également très léger pour la manipulation, assurant un positionnement rapide et sûr. Lors de cette opération, le module unique est fixé à la structure porteuse, assurant une sécurité maximale en cas de tremblement de terre. Le module unique peut être facilement enduit de mortier renforcé qui rend le produit final extrêmement solide et résistant aux chocs et à la compression. Enfin, son noyau interne assure un placement rapide et facile des systèmes de plomberie et électriques.
    Spécification
    • FEASIBLE TYPES INSULATION THICKHNESSES 80 / 130 / 150 / 200 / 250 / 300 mm PLASTER MESH THICKNESSES 10 / 30 / 50 mm ADVANTAGES Ideal for separating the interior spaces No work in the building yard is needed No waste and scrap Size, type and combinations of insulating materials are customizable The light weight and the anchoring to the load bearing structure make this form safe and ideal for earthquake-resistant buildings. Simple arrangement of home services
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8TES10
    • Famille de produitsPARETI DIVISORIE
    • Groupe de produitsTRAMEZZA ISOLATA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPSE
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code Uniclass 2015EF_25
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier elements
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions