Publier vos produits
Debris Trap™ Supreme - Entrance Systems

Debris Trap™ Supreme - Entrance Systems

Traduit par Google,
Dalle Debris Trap™ avec inserts de tapis racleurs/essuyeurs qui éliminent efficacement la saleté et l'humidité. Peut être installée en surface avec bordure ou encastrée. Sa forme quadrillée permet à la saleté et à l'eau de s'écouler sous la surface de marche, réduisant ainsi le transport de débris.
Spécification
  • colour20 colours
    constructionvinyl grid tile with supreme knob inserts
    divisioncommercial entrance
    edgingavailable
    environmentindoor
    face styleberber (hobnail)
    individual sizes11-5/8" x 17-5/8"
    perfect forvestibules, recessed wells, heavy traffic entrances
    recycled content25%
    surfacewiper/scraper
    thicknessfor 1/2" recess, 17.5 mm (11/16 in)
    total weight1.12 kg (2.46 lb)
    warranty time2 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Debris-Trap-Supreme-Entrance-Systems
  • Famille de produitsEntrance Systems
  • Groupe de produitsindoor, surface mount, recessed well
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Entrées