Publier vos produits
Indoor ST - Flooring
Indoor ST - Flooring

    Indoor ST - Flooring

    Traduit par Google,
    Ce système de gazon synthétique est composé de polyéthylène texturé offrant un excellent roulement de balle. Le gazon synthétique Indoor ST est un produit robuste en polyéthylène de 1 kg/m² (36 oz) qui offre une surface beaucoup moins abrasive que le nylon ou le polypropylène et une résistance à l'usure supérieure. Ce gazon est idéal pour tous types d'arènes intérieures, de centres d'entraînement sportif et bien plus encore. Il est proposé en vert standard avec un support de 5 mm, mais également disponible en 8 autres coloris. Des supports plus épais sont également disponibles sur commande.
    Spécification
    • backingfoam
      colour9 colours
      divisionathletics
      environmentroll
      face materialpolyethylene
      face styleturf
      face weight1.35 kg/sq. m. (40 oz/yd²)
      perfect forindoor fields, training facilities
      roll sizes15' x 50', 15' x 100'
      thickness19 mm (3/4")
      total weight4.19 kg./sq. m. (0.86 lbs./sq. ft.)
      warranty time8 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Indoor-ST-Flooring
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsindoor, surface mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Systèmes