LITEFLAM XT 60 est un assemblage de verre isolant breveté développé pour les planchers de verre intérieurs et les puits de lumière extérieurs.
Ce système avancé est classé au feu pendant 60 minutes, testé selon la norme ASTM E119 pour les ensembles de barrière thermique résistants au feu.
Conçu pour répondre à la norme ASTM E2751 pour la conception/performance du verre feuilleté supporté, du trafic piétonnier à volume élevé et des charges extrêmes.
Panneaux de verre installés par le haut pour une installation facile et sûre.
Les options comprennent : une feuille sacrificielle, des surfaces antidérapantes durables, des revêtements à faible émissivité, des unités vitrées en usine avec des espaces d'air scellés.
LITEFLAM est un assemblage de verre exclusif coupe-feu (développé pour les planchers de verre intérieurs et les puits de lumière extérieurs). Utilisé depuis 2006 et réalisé plus de 100 projets dans le monde. Il est résistant aux chocs et coupe-feu de 1 à 2 heures.
LITEFLAM peut être utilisé comme :
– Une surface de marche durable et antidérapante, avec une charge vive standard de 100 lb/pi², mais peut être conçue pour supporter une charge plus élevée si nécessaire ;
– Puits de lumière praticables et non praticables coupe-feu 1 heure ;
– Puits de lumière ignifuges de 1,5 heure praticables et non praticables ;
– Puits de lumière praticables et non praticables coupe-feu 2 heures ;
– des planchers de verre coupe-feu 1 heure ;
– Sols vitrés coupe-feu 1h30 ;
– planchers de verre coupe-feu 2 heures;
MULTIFONCTIONNALITÉ :
LITEFLAM est conçu pour répondre à la norme ASTM E2751 pour la conception/performance du verre feuilleté supporté, la circulation piétonnière à volume élevé et les charges extrêmes.
LITEFLAM est testé selon la norme ASTM E119 pour le verre coupe-feu résistant à la chaleur.
LITEFLAM est testé selon ANSI A326.3 pour la résistance au glissement.
LITEFLAM propose une feuille sacrificielle en option qui permet un remplacement partiel du feu supérieur uniquement. Ce qui évite de remplacer tout l'ensemble.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |