Publier vos produits
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.

    LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.

    Traduit par Google,

    En tant que principal fabricant unique de systèmes de panneaux de verre structurel, LITEFLOOR® propose des gammes de produits uniques et innovantes qui peuvent être conçues dans pratiquement n'importe quel type d'application pour répondre à presque tous les critères de conception structurels, antidérapants et esthétiques.

    LITEFLOOR est un verre de sécurité feuilleté praticable avec des propriétés antidérapantes en option et/ou une intégrité structurelle.

    LITEFLOOR IGU - Options de double ou triple vitrage disponibles.

    Selon les exigences particulières respectives de l'application, deux types (LITEFLOOR R et CL) et différentes compositions sont disponibles :

    LITEFLOOR FRIT Un verre feuilleté composé généralement de deux feuilles de verre structurel avec une troisième couche supérieure antidérapante partiellement transparente / translucide. Des intercalaires colorés, transparents ou opaques sont également facultatifs.

    LITEFLOOR GRIT Antidérapant spécial grâce à des billes de verre transparentes infusées dans le verre.

    LITEFLOOR CR Sans surface antidérapante Stratifié de deux ou plusieurs feuilles de verre recuit, renforcé à la chaleur ou trempé sans surface antidérapante. La protection de la vision peut être obtenue en utilisant des options d'intercalaires opaques.

    Spécification
    • SPECIFICATIONS

      Impact Safety Rating: CPSC 16 1201 (CATEGORIES I & II)

      Tested Slip Resistance: ANSI A326.3

      Nominal Glass Thickness (in.; mm): 1 1/4" (32mm)

      Thickness Tolerance (in.;mm): +1/8” to -1/16” (+3mm to -1.5mm)

      Weight (lbs/sqft; kg/sqm: 15 lbs/sqft; 73.5 kg/sqm

      Standard Live loading 100 PSF: Optional higher loading available







      Keywords: Skylights for walking on, Walkable roof windows, Skylights for pedestrian use, Roof windows for walking, Safe skylights for walking, Skylights with walkable surface, Walking on skylights, Pedestrian skylights, Skylights for walking on roof, Walkable transparent roofs, Skylights for walking on roofs, Walkable skylights for buildings, Transparent walkable roofs, Walkable skylights for homes, Walkable skylights for commercial buildings, Skylights for walking and natural light, Skylights for outdoor walkways, Walkable skylights for outdoor spaces, Skylights with walkable surfaces for roofs, Glass floor panels, Oversized glass flooring, Extra large glass floors, Large glass floor tiles, Big glass flooring, Giant glass floors, Large glass flooring systems, Large glass floor tiles, Large glass floor panels, Large glass flooring for commercial buildings, Extra large glass flooring for residential homes, Large glass flooring for public spaces, Giant glass flooring for museums, Big glass floors for event spaces, Large glass flooring for office buildings, Large glass flooring for retail spaces, Extra large glass flooring for hotels, Giant glass floors for restaurants.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.litefloor-glass-floors-stairs-and-walkways
      • Famille de produitsLitefloor
      • Groupe de produitsGlass Floor
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2023-05-17
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalVerre
      Classification
      • BIMobject CatégorieSols - Systèmes