Publier vos produits
Solstice™ DLX - Flooring

Solstice™ DLX - Flooring

Traduit par Google,
Solstice™ DLX offre le nec plus ultra en matière de revêtements de sol sportifs. Sa couche supérieure en caoutchouc EPDM haute couleur repose sur une sous-couche ultra-résistante fabriquée à partir de pneus et de grips de golf recyclés. L'alliance parfaite des deux matériaux vous garantit un rendu personnalisé, durable et écologique, à un prix abordable. Solstice™ DLX conserve également les performances d'absorption acoustique et d'impact de notre gamme Solstice standard. Vente par lots uniquement.
Spécification
  • backingre-grind epdm and recycled rubber
    colour4 standard colors (custom colors available)
    constructiondual layer polyurethane bonded rubber
    divisionathletics
    edgingavailable
    environmenttile
    face materialhigh colour epdm and recycled rubber
    face stylesmooth
    individual sizes38" x 38" (square)
    perfect forweight room, fitness centre, ice rink
    recycled contentvaries by colour content
    thickness8 mm, 10 mm, 12 mm
    total weight10.5, 12.3 kg (23, 27 lbs)
    warranty time5 year
Spécifications techniques
  • Réference unique.Solstice-DLX-Flooring
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsindoor, surface mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Systèmes