Publier vos produits
DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

Traduit par Google,

Le système de fixation directe edilon)(sedra avec plaque de base en polymère (PB) est un système de fixation directe des rails basé sur un siège de rail en polymère intégré pour une application sur les lignes de métro léger et de métro lourd pour les dalles en béton coulées in situ.

Le système de support des rails absorbe les vibrations de moyenne et haute fréquence dues au contact roue-rail. Il permet ainsi de réduire le bruit et les vibrations, ce qui est particulièrement important en milieu urbain.

Le système de fixation Edilon (Sedra DFS-PB 54E1-MS TY) est conçu pour le rail 54E1 (anciennement UIC 54). Ce système de fixation repose sur un
Siège de rail en polymère. Le système comprend une plaque de rail qui compense toute déformation verticale du rail. Par conséquent,
Le système est qualifié de rigidité moyenne (MS), ce qui signifie une déflexion verticale du rail comprise entre 1,0 mm et 2,5 mm.
charge nominale par essieu.

Spécification
  • edilon)(sedra Direct Fastening System DFS-PB 54E1-MS 1:20 TY

    Polymer Baseplate type Y, rail inclination 1:20

Spécifications techniques
  • Réference unique.dfs-pb-54e1-ms-1-20-ty
  • Famille de produitsDFS
  • Groupe de produitsDirect Fastening System
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code ETIMEG000049
  • Nom ETIMFasteners
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_70
  • Description de l'Uniclass 2015Rail fasteners
  • Code CSI MasterFormat 201434 11 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Track Rail Fasteners
  • Numéro OmniClass23-39 15 11
  • Titre OmniClassRailway Track Equipment